{norelem/elemente_zum_messen_und_pruefen/gruppe_33000/einsaetze_f_messuhren/33058.prj},{NB=33058-525_0},{BEST=33058-525},{MATERIAL=Messeinsätze aus Hartmetall Gewinde M 2,5},{POS=0},{GEW=0.0053},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=90179001},{EAN=4059495270524},{VERS=19},{XPOS=[0:$XA.]},{XA=0},{NDM=2.500},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.